Cable de red - NBC-MSX/5,0-94F/R4AC D-VIT - 1417804

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, codificación: X, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 5 m, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417804
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CMJ -
EAN 4055626126906
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 234,700 g
Número de tarifa arancelaria 85444290