Cable de potencia - SAC-6P-MINMR/10,0-U20/MINFS - 1416852

Cable de potencia, 6-polos, PVC, amarillo, Conector macho acodado 7/8"-16UNF, A - estándar, a Hembra de conexión recto 7/8"-16UNF, A - estándar, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416852
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1FEA -
EAN 4055626224169
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290