Juego de conectores enchufables - HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - 1416346

Juego de conectores enchufables, número de polos: 10, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, tipo de conexión: Conexión push-in, sección de conexión: AWG 26- 14

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416346
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF7AFX -
Página del catálogo Página 638 (C_2_2017)
EAN 4055626069890
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 479,100 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)