Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-2,5-PUR/FS SH SCO F-KC - 1416170

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 2,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416170
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CKA -
EAN 4055626064123
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 137,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444290