Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - 1415295

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 5-polos, Conector macho, M12, L - Power, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
  • Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415295
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABQEAA -
Página del catálogo Página 292 (C_2_2017)
EAN 4055626056241
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444290