nuevo

Cable de potencia - SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PVC PE SH - 1414956

Cable de potencia, 6-polos, PVC, naranja RAL 2003, mate, apantallado, Conector macho recto M12, codificado M, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, para corriente alterna hasta 8 A/690 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 8 A y 630 V AC
  • Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial M
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414956
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CGP -
EAN 4055626035833
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 642,090 g
Número de tarifa arancelaria 85444290