nuevo

Cable de potencia - SAC-6P-M12MRM/10,0-PUR PE SH - 1414946

Cable de potencia, 6-polos, PUR sin halógenos, naranja RAL 2003, mate, apantallado, Conector macho acodado M12, codificado M, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m, para corriente alterna hasta 8 A/690 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 8 A y 630 V AC
  • Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial M
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414946
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CGP -
EAN 4055626035734
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.718,910 g
Número de tarifa arancelaria 85444290