nuevo

Cable de potencia - SAC-6P- 5,0-PUR/M12FRM PE - 1414916

Cable de potencia, 6-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Hembra de conexión acodado M12, codificado M, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, para corriente alterna hasta 8 A/690 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 8 A y 630 V AC
  • Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial M
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414916
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626035444
Número de tarifa arancelaria 85444290