Cable de potencia - SAC-5P-M12MSL/ 5,0-500 FE - 1414893

Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector macho recto M12, codificado L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 16 A y 63 V DC

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414893
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
Página del catálogo Página 299 (C_2_2017)
EAN 4055626035239
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.067,970 g
Número de tarifa arancelaria 85444290