Cable de potencia - SAC-5P-M12MSL/ 1,5-280 FE SH - 1414884

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, apantallado, Conector macho recto M12, codificado L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 16 A y 63 V DC
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414884
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
EAN 4055626035147
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 361,970 g
Número de tarifa arancelaria 85444290