Cable de potencia - SAC-5P-10,0-PUR/M12FSK PE - 1414821

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Hembra de conexión recto M12, codificado K, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m, para corriente alterna hasta 16 A / 690 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 690 V AC
  • Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial K
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414821
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
Página del catálogo Página 296 (C_2_2017)
EAN 4055626034546
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.788,550 g
Número de tarifa arancelaria 85444290