Cable de potencia - SAC-5P-10,0-280/M12FRL FE - 1414819

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, Hembra de conexión acodado M12, codificado L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 16 A y 63 V DC
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414819
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
Página del catálogo Página 298 (C_2_2017)
EAN 4055626034522
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.794,370 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)