Cable de potencia - SAC-5P- 5,0-PVC/M12FSK PE SH - 1414813

Cable de potencia, 5-polos, PVC, naranja RAL 2003, mate, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificado K, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, para corriente alterna hasta 16 A / 690 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 690 V AC
  • Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial K
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414813
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
Página del catálogo Página 297 (C_2_2017)
EAN 4055626034478
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.331,790 g
Número de tarifa arancelaria 85444290