Cable de potencia - SAC-5P- 5,0-500/M12FRL FE SH - 1414811

Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificado L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 16 A y 63 V DC
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1414811
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CDP -
EAN 4055626034454
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.255,130 g
Número de tarifa arancelaria 85444290