Cable para sensores/actuadores - SAC-2P-M8MS/1,5-PUR/BI-1L-Z180 - 1237023

Cable para sensores/actuadores, 2-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M8, a Conector de válvula BI (11 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m, Variante de 180°

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1237023
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1DMA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4063151344573
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 62,700 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Digital Factory

Comience ahora la digitalización de su producción con Phoenix Contact.

Digital Factory
La Factoría Digitalizada

Reciba nuestras comunicaciones

Necesitamos su permiso para enviarle información

Boletín informativo
Más información
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios