Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 - 1236825

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 7 m, negro, recto, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables.

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo CCS de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica
  • Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 1236825
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBAAN -
EAN 4063151343101
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios