Caja para electrónica - ME MAX 12,5 3-3 TBUS BUGY - 1235143

Caja para carril, Caja completa con pasador de metal, diseño alto, con opción TBUS, con rendijas de ventilación, anchura: 12,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris azulado (7031), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1235143
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHABA -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4063151351472
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,013 g
Número de tarifa arancelaria 85389099

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Digital Factory

Comience ahora la digitalización de su producción con Phoenix Contact.

Digital Factory
La Factoría Digitalizada

Reciba nuestras comunicaciones

Necesitamos su permiso para enviarle información

Boletín informativo
Más información
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios