Conector para placa de circuito impreso - MSTBT 2,5/ 4-ST YE BD:8-5 SO - 1233362

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: amarillo, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, familia de artículos: MSTBT 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1233362
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4063151335069
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,540 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Digital Factory

Comience ahora la digitalización de su producción con Phoenix Contact.

Digital Factory
La Factoría Digitalizada

Reciba nuestras comunicaciones

Necesitamos su permiso para enviarle información

Boletín informativo
Más información
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios