Conector para placa de circuito impreso - MC 1,5/ 2-ST-3,81 CN1 BD:E-0VQ - 1233151

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, familia de artículos: MC 1,5/..-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MC 1,5/...-G-3,81

Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCV 1,5/...-G-3,81



Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCV 1,5/...-G-3,81 P26 THR

Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCD 1,5/...-G1-3,81



Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCVK 1,5/...-G-3,81

Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCDV 1,5/...-G1-3,81



Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCVU 1,5/...-GFD-3,81

Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCO 1,5/...-GR-3,81



Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con SMC 1,5/...-G-3,81

Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MC 1,5/...-G-3,81 P...THR



Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCD 1,5/...-G-3,81

Diagrama  

Diagrama
Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCDV 1,5/...-G-3,81



Regresar arriba

Propiedades del artículo

Abreviatura Conector para placa de circuito impreso
Sistema de conectores MINI COMBICON
Tipo de contacto Hembra de conexión
Familia de artículos MC 1,5/..-ST
Paso 3,81 mm
Número de polos 2
Forma del accionamiento cabeza de tornillo Ranura longitudinal (L)
Número de filas 1
Regresar arriba

Datos característicos eléctricos

Corriente nominal 8 A
Tensión nominal 160 V
Tensión de dimensionamiento (III/3) 160 V
Tensión de dimensionamiento (III/2) 160 V
Tensión de dimensionamiento (II/2) 320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) 2,5 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) 2,5 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) 2,5 kV
Regresar arriba

Capacidad conex.

Tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG / kcmil 28 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico 0,25 mm² ... 0,75 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,08 mm² ... 0,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,08 mm² ... 0,75 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,25 mm² ... 0,34 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 0,5 mm²
Calibre macho a x b / Diámetro 2,4 mm x 1,5 mm/1,6 mm
Longitud de pelado 7 mm
Par de apriete 0,22 Nm ... 0,25 Nm
Regresar arriba

Datos del material - contacto

Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado de fundición maleable
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) Estaño (4 - 8 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa superior) Estaño (4 - 8 µm Sn)
Regresar arriba

Datos del material - carcasa

Color carcasa verde (6021)
Aislamiento PA
Grupo material aislante I
CTI según IEC 60112 600
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 125 °C
Regresar arriba

Dimensiones del producto

Esquema de dimensiones
Pie de figura Schematische Abbildung - weitere Details siehe Produktfamilienzeichnung im Download Center
Longitud [ l ] 16,1 mm
Anchura [ w ] 8,41 mm
Altura [ h ] 11,1 mm
Paso 3,81 mm
Altura de construcción (altura sin espiga de soldadura) 11,1 mm
Regresar arriba

Indicaciones de embalaje

Tipo de embalaje empaquetado en caja
Unidad de embalaje 250
Denominación Unidades de embalaje Unidades
Regresar arriba

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)
Regresar arriba

Conexión y método de conexión

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Prueba aprobada
Regresar arriba

Ensayo de tracción

Ensayo de tracción DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sección de conductor / tipo de conductor / fuerza de tracción 0,14 mm² / rígido / > 7 N
0,14 mm² / flexible / > 7 N
1,5 mm² / rígido / > 40 N
1,5 mm² / flexible / > 40 N
Regresar arriba

Ensayos mecánicos según las normas

Especificación del ensayo DIN EN 61984 (VDE 0627)
Examen visual DIN EN 60512-1-1:2003-01
Examen dimensional DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resistencia de las rotulaciones DIN EN 60068-2-70:1996-07
Fuerza al enchufar y desenchufar DIN EN 60512-13-2:2006-11
Número de ciclos 25
Fuerza al enchufar por polo aprox. 6 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox. 4 N
Polarización y codificación DIN EN 60512-13-5:2006-11
Portacontactos utilizado DIN EN 60512-15-1:2009-03
Fuerza de ensayo por polo 21 N
Regresar arriba

Líneas de fuga y espacios de aire

Espacios de aire y líneas de fuga DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Especificación del ensayo DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Valor mínimo del espacio de aire - campo inhomogéneo (III/3) 1,5 mm
Valor mínimo del espacio de aire - campo inhomogéneo (III/2) 1,5 mm
Valor mínimo del espacio de aire - campo inhomogéneo (II/2) 1,5 mm
Valor mínimo de la línea de fuga (III/3) 2 mm
Valor mínimo de la línea de fuga (III/2) 1,5 mm
Valor mínimo de la línea de fuga (II/2) 1,6 mm
Advertencia respecto a la sección de conexión Con el conductor de 1,5 mm² (rígido) conectado.
Regresar arriba

Curvas de capacidad de corriente / curvas derating

Diagrama
Pie de figura Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MC 1,5/...-G-3,81
Regresar arriba

Ensayos mecánicos (A)

Especificación del ensayo DIN EN 61984 (VDE 0627)
Fuerza al enchufar por polo aprox. 6 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox. 4 N
Requisito de imposibilidad de confusión al conectar >20 N Prueba aprobada
Portacontactos utilizado exigencia >20 N Prueba aprobada
Regresar arriba

Comprobaciones de resistencia (B)

Especificación del ensayo DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Resistencia de contacto R1 1,3 mΩ
Ciclos de enchufe 25
Resistencia de contacto R2 1,5 mΩ
Tensión de choque soportable a nivel del mar 2,95 kV
Regresar arriba

Comprobaciones térmicas (C)

Especificación del ensayo DIN EN 60512-5-1:2003-01
N.º polos 20
Requisito de temperatura límite superior <100 °C Prueba aprobada
Regresar arriba

Ensayos climático (D)

Especificación del ensayo DIN EN ISO 6988:1997-03
Esfuerzo por frío -40 °C/2 h
Esfuerzo térmico 100 °C/168 h
Fatiga por corrosión 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo
Tensión de choque soportable a nivel del mar 2,95 kV
Tensión alterna soportable 1,39 kV
Regresar arriba

Comprobaciones medioambientales y de resistencia (E)

Especificación del ensayo DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11
Resultado Grado de protección Código IP Protección frente al contacto de los dedos con dedos de prueba IP20
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Regresar arriba

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27440309
ECLASS 11.0 27460202
ECLASS 9.0 27440309
Regresar arriba

ETIM

ETIM 7.0 EC002638
Regresar arriba

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Digital Factory now

Comience ahora la digitalización de su producción con Phoenix Contact.

Digital Factory now
Accede a la Factoría Digitalizada

Reciba nuestras comunicaciones

Necesitamos su permiso para enviarle información

Boletín informativo
Más información
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios