Borne pasamuros - DFK-MSTB 2,5/23-STF-5,08-LR - 1230718

La figura muestra la variante de 10 polos verde del artículo

Borne pasamuros, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 23, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Orientación de la cara enchufable: Estándar, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de fijación: Lock & Release sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1230718
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFJA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4063151330156
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 47,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios