Conector para placa de circuito impreso - BCP-508-16 GN BD:16-1 - 1230224

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde blanquecino, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 16, familia de artículos: BCP, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: BASICLINE 2,5, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1230224
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AAYBAA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4063151328375
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,494 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Digital Factory

Comience ahora la digitalización de su producción con Phoenix Contact.

Digital Factory
La Factoría Digitalizada

Reciba nuestras comunicaciones

Necesitamos su permiso para enviarle información

Boletín informativo
Más información
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios