Combinación de equipos de conmutación - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Similar a la ilustración

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 6 x 1 strings. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las cajas de conexión de generadores (CCG) Solarline se utilizan en instalaciones de techo pequeñas igual que en instalaciones al aire libre grandes. Sus funciones incluyen la agrupación y la protección de strings así como dado el caso la separación de los módulos del sistema restante mediante un interruptor para el cuerpo de bomberos o un interruptor-seccionador.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1022360
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DTHAAA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626515939
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10.000,000 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar