UMSTBVK 2,5/10-STF-5,08BD10-1Q - 1021821

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para carril, número de polos: 10, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Bloque enchufable directo para el montaje sobre carril
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1021821
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFKA -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4055626514567
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,661 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra