Cable de red - NBC-M 8MS/ 0,5-93C/M 8MS - 1021243

Cable de red, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polos, PUR/FRNC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M8 / IP67, a Conector recta M8, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1021243
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1BJI -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626513713
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,610 g
Número de tarifa arancelaria 85444290