Borne para placa de circuito impreso - ZFKKDSA 1,5C-5,0-16 - 1020331

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1020331
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABFA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626510507
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,660 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra