Cable de potencia - SAC-3P-40,0-PVC/FSS PE SCO - 1019124

Cable de potencia, 3-polos, PVC, negro, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, Codificado S, longitud de cable: 40 m, para corriente alterna hasta 16 A/230 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 230 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1019124
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CCP -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626504957
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.322,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290