Cable para sensores/actuadores - SAC-17P- 0,42-35T/FS SH SCO CV - 1019116

Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 0,42 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1019116
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BF1CNA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626505602
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290