Cable de red - NBC-R4AC/5,0-94B/R4MCB-CO - 1017113

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de conexión M12 en conector RJ45/IP20, Line, longitud 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1017113
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABNAAI -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626507675
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210