MSTBW 2,5/ 4-G GY - 1012678

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1012678
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFDA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626490243
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,824 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra