MSTB 2,5/ 6-ST OG H1L VPE250 - 1012209

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: naranja, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1012209
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626489124
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,235 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra