Cable de potencia - SAC-4P-MST/3,0-PUR/FRT SCO - 1012062

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, Conector macho recto M12, Codificado T, a Hembra de conexión recto M12, Codificado T, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1012062
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BF1CCP -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626485874
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 374,850 g
Número de tarifa arancelaria 85444290