Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-GF-3,5 GN P26 THRR44 - 1011131

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011131
Unidad de embalaje 330 pcs
Clave de venta AAAECB -
Cantidad de pedido mínima 470 pcs
EAN 4055626484754
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra