Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 7-G-3,5 P20 THRR44 - 1011114

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1011114
Unidad de embalaje 330 pcs
Clave de venta AAAECB -
Cantidad de pedido mínima 470 pcs
EAN 4055626485058
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,323 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra