Conector enchufable para placa de circ. impreso - ICV 2,5/ 3-G-5,08 O.R. - 1010147

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1010147
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFEA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626483696
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,170 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra