Regleta de base - MSTB 2,5/ 8-G-5,08 BD:1-8 - 1005379

La figura muestra el artículo estándar de 10 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1005379
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AAAFDA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626475486
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,906 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra