Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-0,7M10-SET - 1005185

Juego formado por toma de carga de infraestructuras y tapa protectora para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, conexión por tornillo de una tapa abatible: solo posible en el lado trasero, Juego con tapa protectora

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Toma de carga de infraestructuras con tapa protectora para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2. Para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1005185
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta XWBADC -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626474861
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 668,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290