Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M 8MS/ 0,3-PUR/C LUE - 1004647

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, negro RAL 9005, Conector macho recto M8, a Conector de válvula Cl (9,4 mm), longitud de cable: 0,3 m, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1004647
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BF1DNA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626473840
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444290