MCV 1,5/ 5-G-3,5 CP3 BD2:X9 - 1003208

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1003208
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAAEDA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626471303
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,359 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra