Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL YE CUS - 0833225

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo: personalizado, cortado, clase de montaje: prolongar, rango de diámetro de cable: 2,4 - 4,8 mm, superficie útil: 60 x 9 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
  • Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera

Datos mercantiles

Clave de pedido 0833225
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BG8126 -
EAN 4055626044927
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,300 g
Número de tarifa arancelaria 49119900
País de origen DK (Dinamarca)