Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 3,2 (60X5)RXL - 0810100

Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sin impresión, cortado, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 3,2 mm, superficie útil: 60 x 5 mm, Número de índices individuales: 2500

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0810100
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BG2216 -
Página del catálogo Página 220 (C_3_2019)
EAN 4055626180243
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 39173200
País de origen DK (Dinamarca)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios