Marcador de cables - UC-WMTBA (29X8)/LB RD - 0804467

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 4 mm, superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804467
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta BG2317 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626348797
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,510 g
Número de tarifa arancelaria 39269097