nuevo

Toma de corriente - EO-AB/UT/LED/F - 0804157

Toma de corriente, Cara enchufable tipo AB 15A, Conexión por tornillo, para EE.UU. y otros países, con indicador luminoso, fusible integrado, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804157
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 607 (C-3-2017)
EAN 4055626226804