Toma de corriente doble - EO-N/PT/LED/DUO/GN - 0804151

Toma de corriente doble, Cara enchufable tipo N, Conexión por resorte push-in, para Brasil/Sudáfrica y otros países, indicador luminoso, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804151
Unidad de embalaje 2 pcs
Clave de venta BE7624 -
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 566 (C_3_2019)
EAN 4055626227252
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 139,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios