nuevo

Toma de corriente doble - EO-N/UT/LED/DUO - 0804144

La ilustración muestra artículos parecidos

Toma de corriente doble, Cara enchufable tipo N, Conexión por tornillo, para Brasil/Sudáfrica y otros países, indicador luminoso, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804144
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 610 (C-3-2017)
EAN 4055626226743

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar