nuevo

Toma de corriente - EO-K/PT/LED - 0804121

Toma de corriente, Cara enchufable tipo K, Conexión por resorte push-in, para Dinamarca y otros países, con indicador luminoso, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804121
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 611 (C-3-2017)
EAN 4055626226545

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar