Toma de corriente - EO-K/UT/LED/GN - 0804116

Toma de corriente, Cara enchufable tipo K, Conexión por tornillo, para Dinamarca y otros países, con indicador luminoso, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804116
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta BG461B -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 719 (C_2_2019)
EAN 4055626226491
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 85366990