nuevo

Toma de corriente doble - EO-D/PT/LED/DUO - 0804013

Toma de corriente doble, Referencia: D, Conexión por resorte push-in, para India/África y otros países, con indicación luminosa, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804013
Unidad de embalaje 2 pcs
Clave de venta BG4626 -
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 607 (C_3_2017)
EAN 4055626225562
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g