Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (38,1X25,4)R /OS - 0803682

Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 38,1 x 25,4 mm, Número de índices individuales: 1000

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores de equipos autoadhesivos EML-HA ... sirven para señalizar distintos equipos eléctricos en la construcción de controles, instalaciones y armarios de control.
  • El EML-HA dispone de un plástico especial con una alta fuerza adhesiva. Permite pegarlo en superficies rugosas, estructuradas y de baja energía.
  • En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos. La rotulación también es aplicable bajo duras condiciones industriales.
  • Los materiales de EML-HA ... ... están listados en UL
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-HA ... de forma personalizada.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803682
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BG2411 -
EAN 4055626129532
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39199080
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios