Marcador de aparatos - EMLP-AL (85,6X54)-EX CUS - 0803216

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 85,6 x 54 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para adherir
  • Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803216
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BG815B -
EAN 4046356938280
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar