Marcador de aparatos - EMLP-AL (60X30)-EX CUS - 0803215

Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 60 x 30 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos de aluminio para adherir
  • Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803215
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BG815B -
EAN 4046356938273
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g